??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
852-1106 - Switch industriale, 16 Porte 1000Base-T, Ampio intervallo di temperatura
Lista materiale
852-1106
Codice art.
852-1106
Designazione
Industrial-Switch, metallisch schwarz
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
162.00 mm
Larghezza
50.00 mm
Profondita
120.00 mm
Colore
nero
Peso
840.000 g
eCl@ss 7.1
19-17-01-06
eCl@ss 8.1
19-17-01-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD