??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
852-103 - Industrial-Switch, 8 Ports 100Base-TX, 2 Slots 100Base-FX
Stückliste
852-103
Bestell-Nr.
852-103
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
162.00 mm
Breite
50.00 mm
Tiefe
120.00 mm
Gewicht
922.000 g
eCl@ss 7.1
19-17-01-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen