??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
852-103/040-000 - Switch industriel, 8 Ports 100Base-TX, 2 Slots 100Base-FX, Plage de températures étendue, EXT
Nomenclature
852-103/040-000
No de produit
852-103/040-000
Désignation
Switch industriel, noir
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
162.00 mm
Largeur
50.00 mm
Profondeur
120.00 mm
Couleur
noir
Poids
887.000 g
eCl@ss 7.1
19-17-01-06
eCl@ss 8.1
19-17-01-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés