??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
852-103/040-000 - Switch industriale, 8 porte 100Base-TX, 2 Slot 100Base-FX, Ampio intervallo di temperatura, EXT
Lista materiale
852-103/040-000
Codice art.
852-103/040-000
Designazione
Switch industriale, nero
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
162.00 mm
Larghezza
50.00 mm
Profondita
120.00 mm
Colore
nero
Peso
887.000 g
eCl@ss 7.1
19-17-01-06
eCl@ss 8.1
19-17-01-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD