??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8473020000 - MCZ PT100/3 CLP 0...300C
Stückliste
Weidmueller 8473020000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
8473020000
Herstellertypbezeichnung
MCZ PT100/3 CLP 0...300C
Kurzbeschreibung
Temperaturmessumformer, 2-/3-Leiter Anschlusstechnik, ausgangsstromschleifengespeist, Zugfederanschluss, Ausgang: 4-20 mA
Langbeschreibung
Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte.
GTIN
4032248058297
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Analogausgang (0 V ... 2 V)
Nein
Analogausgang (0 V ... 5 V)
Nein
Analogausgang (2 V ... 10 V)
Nein
max. Umgebungstemperatur
50 °C
Ausgangssignal konfigurierbar
Nein
geeignet für Reiheneinbau
Ja
Analogausgang
4 ... 20 mA
Masse
0.029 kg
Tiefe
62.9 mm
Höhe
91 mm
Breite
6.1 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85043129
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen