??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
8473020000 - MCZ PT100/3 CLP 0...300C
Kusovník
Weidmueller 8473020000
Preview
Manufacturer Product ID
8473020000
Manufacturer Type Description
MCZ PT100/3 CLP 0...300C
Description short
Teplotní převodník, technologie 2/3vodičového připojení, Napájená výstupní proudová smyčka, Připojení tažnou pružinou, Výstup [Krátký]: 4-20 mA
Description long
Převodník pro přeměnu vstupních signálů teplotních snímačů na normalizované analogové hodnoty měření.
GTIN-Code
4032248058297
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
analogue output (0 V ... 2 V)
No
analogue output (0 V ... 5 V)
No
analogue output (2 V ... 10 V)
No
max. ambient temperature
50 °C
Output signal can be configured
No
suitable for series installation
Yes
analog output
4 ... 20 mA
Mass
0.029 kg
depth
62.9 mm
height
91 mm
width
6.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model