??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
8473000000 - MCZ PT100/3 CLP -50C...+150C
Lista materiałowa
Weidmueller 8473000000
Preview
Manufacturer Product ID
8473000000
Manufacturer Type Description
MCZ PT100/3 CLP -50C...+150C
Description short
Przetwornik temperatury, złącze 2-/3-/4-przewodowe, zasilany z pętli prądowej po stronie wyjścia, Złącze sprężynowe, Wyjście [krótkie]: 4-20 mA
Description long
Przekaźnik służący konwertowaniu sygnału wejściowego czujników temperatury na standardowe analogowe wartości pomiarowe.
GTIN-Code
4032248058273
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
analogue output (0 V ... 2 V)
No
analogue output (0 V ... 5 V)
No
analogue output (2 V ... 10 V)
No
max. ambient temperature
50 °C
Output signal can be configured
No
suitable for series installation
Yes
analog output
4 ... 20 mA
Mass
0.029 kg
depth
62.9 mm
height
91 mm
width
6.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD