??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
8473000000 - MCZ PT100/3 CLP -50C...+150C
Lista materiale
Weidmueller 8473000000
Preview
Manufacturer Product ID
8473000000
Manufacturer Type Description
MCZ PT100/3 CLP -50C...+150C
Description short
Convertitore di misura termico, Tecnica di collegamento a 2/3 conduttori, alimentato con loop di corrente d'uscita, Molla autobloccante, Uscita: 4-20 mA
Description long
Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.
GTIN-Code
4032248058273
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
analogue output (0 V ... 2 V)
No
analogue output (0 V ... 5 V)
No
analogue output (2 V ... 10 V)
No
max. ambient temperature
50 °C
Output signal can be configured
No
suitable for series installation
Yes
analog output
4 ... 20 mA
Mass
0.029 kg
depth
62.9 mm
height
91 mm
width
6.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD