??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8473000000 - MCZ PT100/3 CLP -50C...+150C
Nomenclature
Weidmueller 8473000000
Preview
Manufacturer Product ID
8473000000
Manufacturer Type Description
MCZ PT100/3 CLP -50C...+150C
Description short
Convertisseur de mesure de température, Technique de raccordement à 2 / 3 conducteurs, Alimenté par les boucles de courant de sortie, Raccordement à ressort, Sortie: 4-20 mA
Description long
Transmetteur de conversion du signal d'entrée des capteurs de température en mesures standards analogiques.
GTIN-Code
4032248058273
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
analogue output (0 V ... 2 V)
No
analogue output (0 V ... 5 V)
No
analogue output (2 V ... 10 V)
No
max. ambient temperature
50 °C
Output signal can be configured
No
suitable for series installation
Yes
analog output
4 ... 20 mA
Mass
0.029 kg
depth
62.9 mm
height
91 mm
width
6.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés