??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
84700
Bill of material
847000002
Part Number
847000002
Description
Field-Attachable Plug Kit, RJ-45
Cable Diameter
1.60mm (.063)"
Coupling Type
Overmolded Cable
Current - Maximum per Contact
1.5 A
Gender
N/A
Poles
4
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés