??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
8461490000 - MCZ CFC 4-20MA
Спецификация
Weidmueller 8461490000
Preview
Manufacturer Product ID
8461490000
Manufacturer Type Description
MCZ CFC 4-20MA
Description short
Измерительный преобразователь частоты, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, Пружинное соединение, Вход [короткий]: 4-20 mA
Description long
Частотомерный преобразователь выполняет преобразование входных частот в стандартизированные аналоговые сигналы.
GTIN-Code
4032248037797
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Analog output 0 V ... 10 V
No
switching output present
No
max. ambient temperature
50 °C
Output signal can be configured
Yes
suitable for series installation
Yes
Mass
0.028 kg
depth
62.9 mm
height
91 mm
width
6.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85363010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей