??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8461490000 - MCZ CFC 4-20MA
Stückliste
Weidmueller 8461490000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
8461490000
Herstellertypbezeichnung
MCZ CFC 4-20MA
Kurzbeschreibung
Frequenzmessumformer, Signalwandler/-trenner, Zugfederanschluss, Eingang: 4-20 mA
Langbeschreibung
Der Frequenzmessumformer setzt Eingangsfrequenzen in genormte Analogsignale um.
GTIN
4032248037797
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Analogausgang (0 V ... 10 V)
Nein
Schaltausgang vorhanden
Nein
max. Umgebungstemperatur
50 °C
Ausgangssignal konfigurierbar
Ja
geeignet für Reiheneinbau
Ja
Masse
0.028 kg
Tiefe
62.9 mm
Höhe
91 mm
Breite
6.1 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen