??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8461480000 - MCZ CFC 0-20MA
Nomenclature
Weidmueller 8461480000
Preview
Manufacturer Product ID
8461480000
Manufacturer Type Description
MCZ CFC 0-20MA
Description short
Convertisseur de mesure de fréquence, Isolateur/convertisseur de signaux, Raccordement à ressort, Entrée: 0-20 mA
Description long
Le convertisseur de mesure de fréquence convertit les fréquences d'entrée en signaux analogiques standardisés.
GTIN-Code
4032248037780
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Analog output 0 V ... 10 V
No
switching output present
No
max. ambient temperature
50 °C
Output signal can be configured
Yes
suitable for series installation
Yes
Mass
0.028 kg
depth
62.9 mm
height
91 mm
width
6.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85363010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés