??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
8461480000 - MCZ CFC 0-20MA
Lista de materiales
Weidmueller 8461480000
Preview
Manufacturer Product ID
8461480000
Manufacturer Type Description
MCZ CFC 0-20MA
Description short
Convertidor de medida de frecuencia, Convertidor - separador de señales, Conexión directa, Entrada [corta]: 0-20 mA
Description long
El convertidor de medida de frecuencia convierte las frecuencias de entrada en señales analógicas estandarizadas.
GTIN-Code
4032248037780
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Analog output 0 V ... 10 V
No
switching output present
No
max. ambient temperature
50 °C
Output signal can be configured
Yes
suitable for series installation
Yes
Mass
0.028 kg
depth
62.9 mm
height
91 mm
width
6.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85363010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD