??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
8461480000 - MCZ CFC 0-20MA
Kusovník
Weidmueller 8461480000
Preview
Manufacturer Product ID
8461480000
Manufacturer Type Description
MCZ CFC 0-20MA
Description short
Měřicí převodník frekvence, Převodník/izolátor signálu, Připojení tažnou pružinou, Vstup [Krátký]: 0-20 mA
Description long
Měřicí snímač frekvence převádí vstupní frekvence do standardizovaných analogových signálů.
GTIN-Code
4032248037780
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Analog output 0 V ... 10 V
No
switching output present
No
max. ambient temperature
50 °C
Output signal can be configured
Yes
suitable for series installation
Yes
Mass
0.028 kg
depth
62.9 mm
height
91 mm
width
6.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85363010
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model