??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
8461470000 - MCZ VFC 0-10V
Lista materiałowa
Weidmueller 8461470000
Preview
Manufacturer Product ID
8461470000
Manufacturer Type Description
MCZ VFC 0-10V
Description short
Przetwornik pomiarowy częstotliwości, Przetwornik/separator sygnału, Złącze sprężynowe, Wejście [krótkie]: 0-10 V
Description long
Przetwornik pomiaru częstotliwości przetwarza częstotliwość wejściową w standardowe sygnały analogowe.
GTIN-Code
4032248037773
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Analog output 0 V ... 10 V
No
switching output present
No
max. ambient temperature
50 °C
Output signal can be configured
Yes
suitable for series installation
Yes
Mass
0.028 kg
depth
62.9 mm
height
91 mm
width
6.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85044095
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD