??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
8461470000 - MCZ VFC 0-10V
Lista materiale
Weidmueller 8461470000
Preview
Manufacturer Product ID
8461470000
Manufacturer Type Description
MCZ VFC 0-10V
Description short
Convertitore di misura della frequenza, Convertitori di segnali con separazione, Molla autobloccante, Ingresso: 0-10 V
Description long
Il trasduttore misuratore di frequenza converte le frequenze d'ingresso in segnala analogici standardizzati.
GTIN-Code
4032248037773
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Analog output 0 V ... 10 V
No
switching output present
No
max. ambient temperature
50 °C
Output signal can be configured
Yes
suitable for series installation
Yes
Mass
0.028 kg
depth
62.9 mm
height
91 mm
width
6.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85044095
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD