??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
8461470000 - MCZ VFC 0-10V
Lista de materiales
Weidmueller 8461470000
Preview
Manufacturer Product ID
8461470000
Manufacturer Type Description
MCZ VFC 0-10V
Description short
Convertidor de medida de frecuencia, Convertidor - separador de señales, Conexión directa, Entrada [corta]: 0-10 V
Description long
El convertidor de medida de frecuencia convierte las frecuencias de entrada en señales analógicas estandarizadas.
GTIN-Code
4032248037773
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Analog output 0 V ... 10 V
No
switching output present
No
max. ambient temperature
50 °C
Output signal can be configured
Yes
suitable for series installation
Yes
Mass
0.028 kg
depth
62.9 mm
height
91 mm
width
6.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85044095
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD