??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8461470000 - MCZ VFC 0-10V
Stückliste
Weidmueller 8461470000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
8461470000
Herstellertypbezeichnung
MCZ VFC 0-10V
Kurzbeschreibung
Frequenzmessumformer, Signalwandler/-trenner, Zugfederanschluss, Eingang: 0-10 V
Langbeschreibung
Der Frequenzmessumformer setzt Eingangsfrequenzen in genormte Analogsignale um.
GTIN
4032248037773
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Analogausgang (0 V ... 10 V)
Nein
Schaltausgang vorhanden
Nein
max. Umgebungstemperatur
50 °C
Ausgangssignal konfigurierbar
Ja
geeignet für Reiheneinbau
Ja
Masse
0.028 kg
Tiefe
62.9 mm
Höhe
91 mm
Breite
6.1 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85044095
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen