??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
8460 - Válvula de Alivio de Presión
Lista de materiales
8460-1/2-50
Número de Parte
Tipo Material
Carcasa de aluminio con cuerpo de nylon
Serie
Válvulas de Estrangulamiento y de Alivio de Presión/Válvulas reguladoras
Tamaño de Conexión de Entrada
Tamaño de Conexión de Salida
Género de Conexión de Entrada
Macho
Conexión de Entrada Tipo Rosca
NPT
Género de Conexión de Salida
Hembra
Tipo de Rosca de Conexión de Salida
NPT
A
1.22 Pulgada
B
1.63 Pulgada
W
3.08 Pulgada
L
8.32 Pulgada
Presión Mínima
0 psi
Presión Máxima
psi
Peso Neto
oz
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD