??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
8460 - Válvula de alívio de pressão - métrica
Lista de peças
B8460-1/2-50
Parte de Vendas
Tipo do Material
Caixa de alumínio com corpo de nylon
Série
Válvulas de estrangulamento e de alívio/regulação de pressão
Tamanho da conexão de entrada
Tamanho da conexão de saída
Tipo da conexão de entrada
Macho
Tipo de rosca da conexão de entrada
BSPT
Tipo da conexão de saída
Fêmea
Tipo de Rosca de Conexão de Saída
BSPT
A
30.98 mm
B
41.40 mm
W
78.23 mm
L
211.32 mm
Pressão mínima
0 bar
Pressão Máxima
bar
Peso líquido
kg
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD