??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
8460 - Válvula de Alivio de Presión - Métrico
Lista de materiales
B8460-1/2-50
Número de Parte
Tipo Material
Carcasa de aluminio con cuerpo de nylon
Serie
Válvulas de Estrangulamiento y de Alivio de Presión/Válvulas reguladoras
Tamaño de Conexión de Entrada
Tamaño de Conexión de Salida
Género de Conexión de Entrada
Macho
Conexión de Entrada Tipo Rosca
BSPT
Género de Conexión de Salida
Hembra
Tipo de Rosca de Conexión de Salida
BSPT
A
30.98 mm
B
41.40 mm
W
78.23 mm
L
211.32 mm
Presión Mínima
0 bar
Presión Máxima
bar
Peso Neto
kg
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD