846
利来链条
输送机零配件
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/conveyor_spare_parts/846.prj},{NB=846},{CODE=846},{ITEM=Positioning block},{MATERIAL=Reinforced Polyamide+bolt},{COLOR=Black},{WEIGHT=0.02},{REMARK=It is used for 914A, 916A and 920A guide rail. It with M8*65 Screw and nut, spring.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
846 定位块 - 输送机零配件
明细表
846
型号
846
产品名称
定位块
材质
加强尼龙+螺钉组
颜色
黑色
重量
0.02
kg
备注
定位块配914A,916A,920A护栏,定位块配六角头螺栓M8*25和螺母、垫片
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型