??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
8449150000 - MCZ OVP TAZ DIODE 24VDC
Спецификация
Weidmueller 8449150000
Preview
Manufacturer Product ID
8449150000
Manufacturer Type Description
MCZ OVP TAZ DIODE 24VDC
Description short
Разрядник для защиты от перенапряжения (сети данных/технология MCR) Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств, двоичн., Количество сигналов: 2, DC, 24 В, 13 A, Вывод
Description long
Устройство для защиты от превышения напряжения при использовании информационно-технического и измерительного оборудования. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией оборудования, которое необходимо защитить.
GTIN-Code
4008190128227
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
13 A
nominal voltage (at DC)
24 V
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.025 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей