??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8449150000 - MCZ OVP TAZ DIODE 24VDC
Nomenclature
Weidmueller 8449150000
Preview
Manufacturer Product ID
8449150000
Manufacturer Type Description
MCZ OVP TAZ DIODE 24VDC
Description short
Protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) Protection surtension, MCR, binaire, Nombre des signaux: 2, DC, 24 V, 13 A, Insert
Description long
Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
GTIN-Code
4008190128227
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
13 A
nominal voltage (at DC)
24 V
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.025 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés