??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8449150000 - MCZ OVP TAZ DIODE 24VDC
Stückliste
Weidmueller 8449150000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
8449150000
Herstellertypbezeichnung
MCZ OVP TAZ DIODE 24VDC
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) Überspannungsschutz, MSR, binär, Signalanzahl: 2, DC, 24 V, 13 A, Klemme
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4008190128227
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Nennlaststrom
13 A
Nennspannung (bei DC)
24 V
Montageart
Sonstiges
Masse
0.025 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen