??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
8449050000 - MCZ OVP SL 48VUC 1,25A
Lista materiałowa
Weidmueller 8449050000
Preview
Manufacturer Product ID
8449050000
Manufacturer Type Description
MCZ OVP SL 48VUC 1,25A
Description short
Odgromnik (sieci przesyłu danych/technologia MCR) Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, Cyfrowe, Liczba sygnałów: 2, AC/DC, 48 V, 48 V, 1.25 A, Zacisk
Description long
Urządzenie do ochrony przed przepięciami w informatyce i metrologii. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu chronionego urządzenia.
GTIN-Code
4008190139407
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
1.250 A
nominal voltage (at AC)
48 V
nominal voltage (at DC)
48 V
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.028 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD