??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
8449050000 - MCZ OVP SL 48VUC 1,25A
Lista de materiales
Weidmueller 8449050000
Preview
Manufacturer Product ID
8449050000
Manufacturer Type Description
MCZ OVP SL 48VUC 1,25A
Description short
Descargador de sobretensión (redes de datos/tecnología MCR) Protector de sobretensión, IMC, binario, Número de señales: 2, AC/DC, 48 V, 48 V, 1.25 A, Borne
Description long
Dispositivo de protección contra sobretensiones para TI y metrología. El dispositivo debe instalarse cerca del dispositivo para estar protegido.
GTIN-Code
4008190139407
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
1.250 A
nominal voltage (at AC)
48 V
nominal voltage (at DC)
48 V
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.028 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD