??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8449050000 - MCZ OVP SL 48VUC 1,25A
Stückliste
Weidmueller 8449050000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
8449050000
Herstellertypbezeichnung
MCZ OVP SL 48VUC 1,25A
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) Überspannungsschutz, MSR, binär, Signalanzahl: 2, AC/DC, 48 V, 48 V, 1.25 A, Klemme
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4008190139407
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Nennlaststrom
1.250 A
Nennspannung (bei AC)
48 V
Nennspannung (bei DC)
48 V
Montageart
Sonstiges
Masse
0.028 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen