??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8449040000 - MCZ OVP CL 48VUC 1,25A
Nomenclature
Weidmueller 8449040000
Preview
Manufacturer Product ID
8449040000
Manufacturer Type Description
MCZ OVP CL 48VUC 1,25A
Description short
Protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) Protection surtension, MCR, analogique, Nombre des signaux: 1, AC/DC, 48 V, 48 V, 1.25 A, Insert
Description long
Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
GTIN-Code
4032248045648
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal load current
1.250 A
nominal voltage (at AC)
48 V
nominal voltage (at DC)
48 V
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.028 kg
customs tariff number (TARIC)
85363010
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés