??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
8432220000 - WTZ4 PT100/2 C 0/4-20MA
Lista materiałowa
Weidmueller 8432220000
Preview
Manufacturer Product ID
8432220000
Manufacturer Type Description
WTZ4 PT100/2 C 0/4-20MA
Description short
Przetwornik temperatury, PT100, złącze 2-przewodowy, konfigurowalny, Wejście [krótkie]: Temperatura, PT100 (2 przewody) Wyjście [krótkie]: 0(4)-20 mA
Description long
Przekaźnik służący konwertowaniu sygnału wejściowego czujników temperatury na standardowe analogowe wartości pomiarowe.
GTIN-Code
4032248110391
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
analogue output (0 V ... 2 V)
No
analogue output (0 V ... 5 V)
No
analogue output (2 V ... 10 V)
No
max. ambient temperature
55 °C
lower range-limit of temperature/RTD input
-200 °C
upper range-limit of temperature/RTD input
850 °C
depth
112.400 mm
Output signal can be configured
Yes
suitable for series installation
Yes
analog output
4 ... 20 mA
width
12.500 mm
Mass
0.077 kg
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD