??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8432220000 - WTZ4 PT100/2 C 0/4-20MA
Stückliste
Weidmueller 8432220000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
8432220000
Herstellertypbezeichnung
WTZ4 PT100/2 C 0/4-20MA
Kurzbeschreibung
Temperaturmessumformer, PT100, 2-Leiter Anschlusstechnik, konfigurierbar, Eingang: Temperatur, PT100 (2 Leiter) Ausgang: 0(4)-20 mA
Langbeschreibung
Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte.
GTIN
4032248110391
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Analogausgang (0 V ... 2 V)
Nein
Analogausgang (0 V ... 5 V)
Nein
Analogausgang (2 V ... 10 V)
Nein
max. Umgebungstemperatur
55 °C
Messbereichsanfang (Temperatur/des WTH-Eingangssignals)
-200 °C
Messbereichsende (Temperatur/ des WTH-Eingangssignals)
850 °C
Tiefe
112.400 mm
Ausgangssignal konfigurierbar
Ja
geeignet für Reiheneinbau
Ja
Analogausgang
4 ... 20 mA
Breite
12.500 mm
Masse
0.077 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85043129
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen