??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
8432190000 - WTZ4 PT100/2 V 0-10V
Lista materiałowa
Weidmueller 8432190000
Preview
Manufacturer Product ID
8432190000
Manufacturer Type Description
WTZ4 PT100/2 V 0-10V
Description short
Przetwornik temperatury, PT100, złącze 2-przewodowy, konfigurowalny, Wejście [krótkie]: Temperatura, PT100 (2 przewody) Wyjście [krótkie]: 0-10 V
Description long
Przekaźnik służący konwertowaniu sygnału wejściowego czujników temperatury na standardowe analogowe wartości pomiarowe.
GTIN-Code
4032248110377
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
analogue output (0 V ... 2 V)
No
analogue output (0 V ... 5 V)
No
analogue output (2 V ... 10 V)
No
max. ambient temperature
55 °C
lower range-limit of temperature/RTD input
-200 °C
upper range-limit of temperature/RTD input
850 °C
depth
112.400 mm
Output signal can be configured
Yes
suitable for series installation
Yes
analog output
0 V ... 10 V
width
12.500 mm
Mass
0.118 kg
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD