??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8432190000 - WTZ4 PT100/2 V 0-10V
Nomenclature
Weidmueller 8432190000
Preview
Manufacturer Product ID
8432190000
Manufacturer Type Description
WTZ4 PT100/2 V 0-10V
Description short
Convertisseur de mesure de température, PT100, Technique de raccordement à 2 fils, configurable, Entrée: Température, PT100 (2 fils) Sortie: 0-10 V
Description long
Transmetteur de conversion du signal d'entrée des capteurs de température en mesures standards analogiques.
GTIN-Code
4032248110377
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
analogue output (0 V ... 2 V)
No
analogue output (0 V ... 5 V)
No
analogue output (2 V ... 10 V)
No
max. ambient temperature
55 °C
lower range-limit of temperature/RTD input
-200 °C
upper range-limit of temperature/RTD input
850 °C
depth
112.400 mm
Output signal can be configured
Yes
suitable for series installation
Yes
analog output
0 V ... 10 V
width
12.500 mm
Mass
0.118 kg
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés