??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
8432160000 - WTZ4 PT100/3 C 0/4-20MA
Спецификация
Weidmueller 8432160000
Preview
Manufacturer Product ID
8432160000
Manufacturer Type Description
WTZ4 PT100/3 C 0/4-20MA
Description short
Преобразователь температуры, PT100, 2-/3-проводная технология соединения, конфигурируется, Вход [короткий]: Температура, PT100 (3-провод.) Выход [короткий]: 0(4)-20 mA
Description long
Трансмиттер для преобразования входных сигналов датчиков температуры в стандартизированные в аналоговые данные измерений.
GTIN-Code
4032248110179
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
analogue output (0 V ... 2 V)
No
analogue output (0 V ... 5 V)
No
analogue output (2 V ... 10 V)
No
max. ambient temperature
55 °C
lower range-limit of temperature/RTD input
-200 °C
upper range-limit of temperature/RTD input
850 °C
depth
112.400 mm
Output signal can be configured
Yes
suitable for series installation
Yes
analog output
4 ... 20 mA
width
12.500 mm
Mass
0.123 kg
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей