??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
8432160000 - WTZ4 PT100/3 C 0/4-20MA
Lista materiale
Weidmueller 8432160000
Preview
Manufacturer Product ID
8432160000
Manufacturer Type Description
WTZ4 PT100/3 C 0/4-20MA
Description short
Convertitore di misura termico, PT100, Tecnica di collegamento a 2/3 conduttori, configurabile, Ingresso: Temperatura, PT100 (3 fili) Uscita: 0(4)-20 mA
Description long
Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.
GTIN-Code
4032248110179
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
analogue output (0 V ... 2 V)
No
analogue output (0 V ... 5 V)
No
analogue output (2 V ... 10 V)
No
max. ambient temperature
55 °C
lower range-limit of temperature/RTD input
-200 °C
upper range-limit of temperature/RTD input
850 °C
depth
112.400 mm
Output signal can be configured
Yes
suitable for series installation
Yes
analog output
4 ... 20 mA
width
12.500 mm
Mass
0.123 kg
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD