??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8432160000 - WTZ4 PT100/3 C 0/4-20MA
Nomenclature
Weidmueller 8432160000
Preview
Manufacturer Product ID
8432160000
Manufacturer Type Description
WTZ4 PT100/3 C 0/4-20MA
Description short
Convertisseur de mesure de température, PT100, Technique de raccordement à 2 / 3 conducteurs, configurable, Entrée: Température, PT100 (3 fils) Sortie: 0(4)-20 mA
Description long
Transmetteur de conversion du signal d'entrée des capteurs de température en mesures standards analogiques.
GTIN-Code
4032248110179
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
analogue output (0 V ... 2 V)
No
analogue output (0 V ... 5 V)
No
analogue output (2 V ... 10 V)
No
max. ambient temperature
55 °C
lower range-limit of temperature/RTD input
-200 °C
upper range-limit of temperature/RTD input
850 °C
depth
112.400 mm
Output signal can be configured
Yes
suitable for series installation
Yes
analog output
4 ... 20 mA
width
12.500 mm
Mass
0.123 kg
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés