??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
842918 - LS-PS 536K
Stückliste
842918
LS-PS 536K
Artikelnummer des Herstellers
842918
Kurzbeschreibung
LS-PS 536K
EAN
4047526123659
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
536 mm
Radbreite
165 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
1300 kg
Gesamthöhe
623 mm
Plattengröße
255 x 200 mm
Stückgewicht (kg)
41 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
schweres Stahlblech
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
50 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
60 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen