842830
Blickle
Räder und Rollen mit Polyurethan-Laufbelag
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/polyurethan-laufbelag/842830.prj},{NB=842830},{MANUID=842830},{RADDURCHM=160},{RADBREITE=40},{TRAGF4KMH=400},{WEIGHT=0.629},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-20},{PATH_160_20KAD=../_pool_/6e/83/path_160_20kad_842830.png},{DESCSHORT=PATH 160/20KAD}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
842830 - PATH 160/20KAD
Stückliste
842830
PATH 160/20KAD
Artikelnummer des Herstellers
842830
Kurzbeschreibung
PATH 160/20KAD
EAN
4047526123567
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
160
mm
Radbreite
40
mm
LAGER
Kugellager (C)
Tragfähigkeit bei 4 km
400
kg
Stückgewicht (kg)
0.629
kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Rad
Farbe Laufbelag
dunkelgrau
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
Belagshärte
94 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성