??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CARCANO
Description
837 - ANNEAU DE LEVAGE AVEC ARTICULATION
Nomenclature
A83710
Code
Taille
Rotation
°
Catalogue
Catalogue
A
36 mm
B
12 mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
34 mm
G
38 mm
H
68 mm
L
mm
N
53 mm
Ch
mm
Poids
kg
W.L.L.
t
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés