??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
83456 - Safety switch RFID coded
Bill of material
83456-11182
Order No.
Version 2
Anschlussart
LED
3
Operating voltage
24 (min. 20,4 - max. 26,4)
Operating current
600
Switching
1
No. of
2
No. of
1
Secured
10
Secured
18
Secured
6
Secured
15
Switchng distance
12
Switchng distance
9
Connection
M8 connector
No. of poles
8-pin
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
85364100
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models