834 14.006
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_834.prj},{NB=834 14.006},{J21=834 14.006},{A21=14},{A3=1.250},{A8=9.000},{B1=15},{B2=40},{B3=100},{C12=21},{C3=11.000},{D7=0.068},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9008340140060},{ID12100=0},{A6=12.650},{B4=2.500},{B8=MIN},{C14=0},{C15=5},{C2=110},{C33=-0.043},{C4=59.900},{D1=3},{D3=40},{D4=52.400},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{E1=MIN},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MA-GBO M14 X1,25 N40 DIN374 FORM C},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 374},{A1=MF},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL01102105},{J61=ZYL21G1100h$09},{DATE=2018-03-22},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9008340140060.dxf},{ID10003=9008340140060.stp},{ID10004=9008340140060_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
834 - DIN 374 GEWINDEBOHRER
Bill of material
834 14.006
Identifizierende Bestellnummer
834 14.006
834 14.006
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
HSS-E MA-GBO M14 X1,25 N40 DIN374 FORM C
HSS-E MA-GBO M14 X1,25 N40 DIN374 FORM C
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
DIN 374
Gewindeart
MF
Gewindenenndurchmesser metrisch
14
14
mm
Gewindesteigung
1.250
1.250
mm
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
Schlüsselweite
9.000
9.000
mm
Gewindeschneidteillänge
15
15
mm
Nutzlänge
40
40
mm
Gesamtlänge
100
100
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
11.000
11.000
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.068
0.068
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01102105
ZYL01102105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1100h$09
ZYL21G1100h$09
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성