??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
832-3622 a 832-3626 - THT male header upward-angled solder pins pin spacing 10.16 mm / 0.4 in
Lista materiale
832-3623
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
1000 V
Tensione impulsiva nominale
8 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
76 A
Passo
10.16 mm
Numero di poli
Altezza
16.50 mm
Larghezza
mm
Profondita
32.00 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.3 mm
Dimensions
1.7 +0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD