??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
832-1102/320-000az do 832-1106/320-000 - 1-conductor female connector, lever, Push-in CAGE CLAMP®, 16 mm², Pin spacing 10.16 mm, 100% protected against mismating, Centered locking levers, Silver-plated contacts
Lista materiałowa
832-1103/320-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.75 - 16 mm²
Cross section
18 - 4 AWG
długość odizolowania przewodu
18 - 20 mm
Measured voltage
1000 V
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
Pollution degree
2
Current intensity
76 A
raster
10.16 mm
liczba biegunów
wysokość
29.10 mm
szerokość
mm
głębokość
45.70 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
jasnoszary
masa
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.3 mm
eCl@ss 7.1
27-44-03-09
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD