??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
832-1102/320-000 a 832-1106/320-000 - Spina femmina per 1 conduttore, leva, Push-in CAGE CLAMP®, 16 mm², Passo pin 10,16 mm, Protetto al 100% contro l'inversione di polarità, Leve di bloccaggio centrate, Contatti placcati argento
Lista materiale
832-1103/320-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.75 - 16 mm²
Sezione
18 - 4 AWG
Lunghezza spelatura
18 - 20 mm
Tensione rilevata
1000 V
Tensione impulsiva nominale
8 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
76 A
Passo
10.16 mm
Numero di poli
Altezza
29.10 mm
Larghezza
mm
Profondita
45.70 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
grigio chiaro
Peso
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.3 mm
eCl@ss 7.1
27-44-03-09
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD