??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
832-1102/320-000 à 832-1106/320-000 - Connecteur femelle pour 1 conducteur, Levier, Push-in CAGE CLAMP®, 16 mm², Pas 10,16 mm, 100% protégé contre l'inversion, Cliquet de verrouillage central, Contacts argentés
Nomenclature
832-1103/320-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.75 - 16 mm²
sections
18 - 4 AWG
Longueur de dénudage
18 - 20 mm
tension de mesure
1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
degré de pollution
2
ampérage
76 A
Pas
10.16 mm
Nbre de pôles
Hauteur
29.10 mm
Largeur
mm
Profondeur
45.70 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
gris clair
Poids
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.3 mm
eCl@ss 7.1
27-44-03-09
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés