??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
832-1102/306-000 hasta 832-1106/306-000 - Conector hembra para 1 conductor, Palanca, Push-in CAGE CLAMP®, 16 mm², Paso 10,16 mm, 100% protegido contra error al conectar, Montaje en carril DIN-35/panel, Contactos plateados
Lista de materiales
832-1103/306-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.75 - 16 mm²
Sección
18 - 4 AWG
Longitud de pelado
18 - 20 mm
Tensión asignada según
1000 V
Tensión de choque asignada
8 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
76 A
Paso
10.16 mm
Número de polos
Altura
29.10 mm
Ancho
mm
Profundidad
45.70 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
gris claro
Peso
g
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.3 mm
eCl@ss 7.1
27-44-03-09
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD