??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
831 & 838 - TFE/Duralon® Composite - Split Outer Race Annular Bearings - 52100 Chrome Steel Outer Race
Bill of material
831-20-32-01_(0)
Product No.
Description
Annular Bearing
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
52100 Chrome Steel
Max/Min Bore Diameter
Дюйм
Max/Min Outside Diameter
Дюйм
Outer Ring Width W (+.000/-.005)
Дюйм
Width H (+.000/-.005)
Дюйм
Diameter (Ref.)
Дюйм
Housing Filet Radius (MAX)
Дюйм
Deg. MAX
6 °
Ball Outside Diameter Ref.
Дюйм
Radial Limit Load Rating
Lbs.
Angle
°
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей