??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
831-505 - Zugentlastungsplatte 30 mm breit
Stückliste
831-505
Bestell-Nr.
831-505
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
1.40 mm
Breite
30.00 mm
Tiefe
64.85 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
2.600 g
Bemerkungen
4- bis 6-polig
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen