??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
831-503 - Zugentlastungsplatte 15 mm breit
Stückliste
831-503
Bestell-Nr.
831-503
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
1.40 mm
Breite
15.00 mm
Tiefe
57.85 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
1.364 g
Bemerkungen
2- bis 3-polig
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen